Produktliste Zubehör

Filter

76 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Teststecker - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Teststecker, Polzahl: 1, Breite: 9 mm, Farbe: rot

Teststecker - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Teststecker, mit integriertem Widerstand 100 mOhm, 3 W, Polzahl: 1, Breite: 9 mm, Farbe: rot

Teststecker - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Teststecker, Polzahl: 2, Breite: 19,5 mm, Farbe: rot

Teststecker - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Teststecker, Polzahl: 3, Breite: 27,7 mm, Farbe: rot

Teststecker - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Teststecker, Polzahl: 4, Breite: 34,2 mm, Farbe: rot

Blindstecker - FBP-2/A7 - 3069497

Blindstecker, VDE kodiert Typ A7, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 71 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau

Blindstecker - FBP-2/A14 - 3069500

Blindstecker, VDE kodiert Typ A14, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 146,7 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau

Blindstecker - FBP-2/B7 - 3069498

Blindstecker, VDE kodiert Typ B7, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 71 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau

Blindstecker - FBP-2/B14 - 3069501

Blindstecker, VDE kodiert Typ B14, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 146,7 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau

Blindstecker - FBP-2/B19 - 3069503

Blindstecker, VDE kodiert Typ B19, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 81 mm, Breite: 187,5 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau

76 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1