Produktliste Zubehör

Filter

26 Treffer

Antennenbarriere - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Antennenbarriere für die Schaltschrankdurchführung, Zündschutzart: Ex i, Schutzart: IP65, Installation Barriere: Zone 2 / 22, Installation Antenne: im Staub- und Gas-Ex-Bereich, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: 2 x N (female), ATEX-, EAC Ex- und IECEx-Zulassung

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Antennensplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antennensplitter, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Schutzart: IP65, Anschluss: 3 x N (female), passendes Anschlusskabel zum Antennenanschluss (Artikel-Nr. 2700677)

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überspannungsschutzgerät - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überspannungsschutzgerät - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: SMA-Connectoren Stecker-Buchse

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überspannungsschutzgerät - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antennenadapter für die Schaltschrankdurchführung, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Schutzart: IP65, Anschluss: 2 x N (female)

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antennenadapter, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: RSMA (male) -> SMA (female)

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antennenadapter für die Schaltschrankdurchführung, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: 2 x SMA (female)

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Wetterschutzband - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Selbstvulkanisierendes Wetterschutzband zum Außenschutz von Adaptern, Kabelverbindungen etc., Rollenlänge 3 m

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Montagematerial - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagematerial für die Wandmontage der OMNI-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
26 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1