Produktliste AC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung

Filter

21 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_PROFILE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Prüfstecker - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzylen, handentriegelbar, schwarz, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Prüfstecker - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

PRC-Prüfstecker, 2000 Steckzyklen, schwarz, handentriegelbar, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
21 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1