Produktliste AC-Anschlusstechnik

Filter

50 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC-Gerätesteckverbinder, schwarz, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 32 A, Crimpanschluss, 4,0 mm² mit 150 mm Leitungslänge, Aderendhülse mit Isolierkragen

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC-Kontaktträger ohne Kontakte, schwarz, 3-polig, 690 V / 35 A, für Crimpkontakte von 2,5 mm² ... 6 mm²

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 12 mm ... 16 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 16 mm ... 21 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 12 mm.

Steckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-Steckverbinder, schwarz, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 8 mm ... 21 mm.

Schutzkappe - PRC COVER M - 1409237

Schutzkappe für 3- und 5-polige PRC-Gerätestecker

50 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen