News-Übersicht

Unterbrechungsfreie Stromversorgung erhält Innovation Award

16.07.2019

QUINT DC-USV  

QUINT DC-USV

Als erste intelligente unterbrechungsfreie Stromversorgung zeichnet sich die Quint DC-USV von Phoenix Contact durch die einfache Integration in etablierte industrielle Netzwerke aus.

Sie verfügt über eine integrierte Schnittstelle für Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT sowie USB und bietet so eine hohe Flexibilität. Das intelligente Batteriemanagementsystem mit IQ Technology und leistungsstarkem Batterielader sorgt zudem für besonders hohe Anlagenverfügbarkeit.

Die Kombination dieser Produktmerkmale haben auch die fachkundige Jury des Magazins Schaltschrankbau vom TeDo-Verlag überzeugt und die Stromversorgung mit dem Schaltschrankbau Innovation Award 2019 ausgezeichnet.

Das Magazin würdigt mit diesem Award fünf besonders innovative Produkte, die die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Schaltanlagenbaus festigen und gleichzeitig den steigenden Bedürfnissen der Betreiber gerecht werden. Die Stromversorgung Quint DC-USV wurde in diesem Zusammenhang von einer fachkundigen Jury als eine für den Schaltschrankbau besonders fortschrittliche Lösung bewertet.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen