Phoenix Contact ergänzt seine multifunktionalen Elektronikgehäuse der Serie ME-IO um achtpolige Busverbinder.
Der Busverbinder TBUS8 erlaubt die serielle und parallele Übertragung von Signalen und Daten zu und zwischen einzelnen Elektronikgehäusen. Pro seriellem oder parallelem Pol können Sie bis zu 4 bzw. 6 A übertragen, solange der Summenstrom 40 A nicht überschreitet. Die kompakten Busverbinder im Raster 2,54 mm können werkzeuglos in die Tragschiene eingesetzt werden und kontaktieren automatisch beim Aufrasten der Gehäuse.
"$pageName" auf