News-Übersicht

Neue Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 150 A

15.07.2018

Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 150 A  

Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 150 A

Die neue Hochstrom-Durchführungsklemme UW50 mit Schraubanschluss von Phoenix Contact eignet sich für Leiterquerschnitte von 16 mm² bis 50 mm².

Mit den einpolig-anreihbaren Durchführungsklemmen können Sie Ströme bis 150 A und Spannungen bis 1.000 V (600 V UL) sicher und zuverlässig übertragen. Die UW50 kann werkzeuglos in entsprechende Gehäuseausschnitte montiert werden und eignet sich für Wandstärken von ein mm bis vier mm. Für unterschiedliche Anwendungen stehen Ihnen Ausführungen mit horizontalem oder vertikalem Leiterabgang zur Verfügung. Spezielle Vergussvarianten sichern die Gehäusedichtigkeit auch bei niedrigviskosen Vergussmassen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1