News-Übersicht

Box- und Panel-PCs mit Prozessoren der neuesten Generation

15.02.2016

Box- und Panel-PC  

Robuste Industrie-PCs mit Baytrail und Core™ i-Prozessoren

Die Box- und Panel-PCs Valueline sind mit Prozessoren der neuesten Intel® Celeron™ und Core™ i3-Generation ausgestattet.

Die Panel-PCs mit resistivem Folientouch gibt es in den Display-Größen von 12 bis 24 Zoll in den Verhältnissen 4:3 oder 16:9. Aufgrund des Designs mit unveränderten Abmessungen lassen sich die Industrie-PCs leicht in bestehende Anlagen integrieren. Zu den Vorteilen der Produktfamilie zählt eine hohe Systemverfügbarkeit durch den industrietauglichen und lüfterlosen Aufbau. Durch die Zugänge zu allen wichtigen Komponenten sind die Panel-PCs für den Anwender sehr wartungsfreundlich. Ein optionaler Front-USB-Anschluss sorgt für eine leichte Inbetriebnahme. Die vielfaltig konfigurierbaren Industrie-PCs sind durch die Kombination aus bewährtem Design und neuster Technik zum Visualisieren, Messen, Regeln und Steuern geeignet.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen