News-Übersicht

Mit flexiblem Installationssystem Leistung im Feld schneller anschließen

24.01.2017

QPD-Installationssystem  

Unkompliziertes Installationssystem QPD

In rauer Umgebung müssen Sie Energie auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen sicher verteilen. Hier setzt das Installationssystem QPD von Phoenix Contact als robuste Lösung zur Energieverteilung an.

Die Installation erfolgt einfach, schnell, flexibel. Ihre Zeitersparnis vor Ort beträgt bis zu 80 %. Mit dem komfortablen Schneidklemmanschluss IDC können Sie Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² ohne Spezialwerkzeug anschließen. Übertragen Sie Spannungen bis zu 690 V und Ströme bis zu 40 A problemlos. Durch die hohe Schutzart IP68/IP69K sorgt das Installationssystem auch in rauen Umgebungen für die erforderliche sichere und beständige Verbindung. Die Produktfamilie des QPD-Installationssystems umfasst Steck-, und Leitungsverbinder, H- und T-Verteiler sowie Wanddurchführungen. Damit können Sie Ihre individuelle Installation bis hin zur Bedarfsstelle umsetzen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen