News-Übersicht

Robustes I/O-System für den Schiffbau klassifiziert

07.07.2015

I/O-System Axioline F für den Schiffbau  

Axioline F ist nun mit allen wichtigen Schiffbauzulassungen verfügbar

Durch die geringe Störaussendung der EMV-Klasse B sowie durch die mechanische Robustheit erfüllt das I/O-System Axioline F von Phoenix Contact die hohen Anforderungen der Automatisierung im Schiffbau.

Daher hat das I/O-System nun die Zulassungen aller wichtigen maritimen Klassifizierungsgesellschaften erhalten. Ein besonderes Beispiel für den Einsatz im Schiffbau stellt das Erlangen des BSH-Zertifikats mit Bestehen des Kompasstests dar. Dieses Zertifikat erlaubt es, eine I/O-Station nur wenige Zentimeter entfernt von empfindlichen Magnet-Regelkompassen zu installieren. Die neuen XC-Varianten des I/O-Systems bieten zudem einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C sowie lackierte Platinen. Sie sind daher insbesondere geeignet, in der rauen Umgebung von Maschinenräumen eingesetzt zu werden.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen