News-Übersicht

Vorbedruckte selbstklebende Etiketten zur Stromkreiskennzeichnung

16.08.2019

Selbstklebendes Warn- und Gefahretikett  

Farbig vorbedruckte Anlagenschilder für die Anlagenmarkierung

Phoenix Contact bietet eine breite Palette von Etiketten, die die gesetzlichen Anforderungen an eine fachgerechte Anlagenkennzeichnung erfüllen.

Die neuen selbstklebenden Warn- und Gefahrenetiketten ermöglichen Ihnen die individuelle Erstellung von Stromkreiskennzeichnungen. Sie erhalten die farbig vorbedruckten Schilder als Rollenmaterial. Die Etiketten bestehen aus einer weichen und hochflexiblen PVC-Folie, die sich auch unebenen Oberflächen besonders gut anpasst und langfristig zuverlässig klebt. In Kombination mit hochwertigen Farbbändern entstehen Kennzeichnungen, die rauen industriellen Bedingungen standhalten.

Diese Beständigkeit gilt auch beim Einsatz von Lösungsmitteln. Die selbstklebenden Etiketten eignen sich für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bei Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +90 °C. Alle Thermotransfer-Rollendrucker von Phoenix Contact verarbeiten dieses Material.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen