News-Übersicht

Ganzheitliche Videoüberwachung für die Industrie

17.07.2019

Videoüberwachung  

Zuverlässig überwachen

Phoenix Contact bietet erstmalig eine ganzheitliche Lösung für die kabelgebundene oder kabellose IP-Videoüberwachung im industriellen Umfeld an.

Dazu zählt ein umfangreiches Produktportfolio der Verbindungs- und Automatisierungstechnik, das zwischen Kamera und Videoserver zum Einsatz kommt.

Industrial-Ethernet-Komponenten, Stromversorgungen, Überspannungsschutz, Steckverbinder, Kabel, Leitungen, Reihenklemmen sowie 19''-Komponenten sorgen für eine sichere Anbindung der Kamera an den Videoserver. Die benötigten Komponenten sind einzeln, als Baugruppen oder anschlussfertige Kästen erhältlich. Die Produkte sind industrietauglich und ermöglichen so eine hohe Netzwerkverfügbarkeit auch in kritischen Anwendungen.

Die IP-Videoüberwachungslösung eignet sich für kleine Installationen bis hin zu großen Systemen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Neben der Objektsicherung von Gebäuden und Firmengeländen ermöglicht sie auch die technische Anlagenüberwachung. Phoenix Contact bietet zudem umfassende Beratung bei der Projektierung und Planung der Videonetzwerke an.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen