News-Übersicht

Leistungsfähige Sicherheitsrelais in nur 6 mm Baubreite

06.04.2015

Hochkompakte Sicherheitsrelais in 6 und 12 mm Baubreite  

PSRmini bietet bis zu 70% Platzersparnis bei voller Leistung

Die neuen Sicherheitsmodule PSRmini von Phoenix Contact sind die weltweit schmalsten Sicherheitsrelais mit der Leistung eines großen Sicherheitsrelais.

Konzentriert auf 6 mm Baubreite bieten sie hohe Sicherheit aufgrund zwangsgeführter Kontakte. Die kompakte Bauform wird durch die neu entwickelte Relaistechnologie von Phoenix Contact möglich. Basis ist ein schmales, leistungsfähiges Elementarrelais, welches sich durch geringen Platzbedarf, niedrigen Energieverbrauch und hohe Systemverfügbarkeit auszeichnet. Das Relais bietet bei einer Baubreite von 6 mm energieeffizient die gleiche Leistung bei einem Drittel des bisherigen Bauvolumens. Es lässt sich direkt in Geräte wie Motorschalter integrieren. Das Elementarrelais mit Zwangsführung gemäß EN 50205 besteht aus einem Schließer- und einem Öffnerkontakt. Daher kann es insbesondere für feinskalierte Sicherungskonzepte ab einem Freigabekontakt verwendet werden. Der Energieverbrauch ist durch niedrige Stromaufnahme des neuartigen Relais bis zu 20 Prozent reduziert. Um der geforderten Fertigungsgenauigkeit gemäß den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, wird das Elementarrelais mit all seinen Einzelteilen komplett bei Phoenix Contact gefertigt. Die Sicherheitsrelais schalten Lasten bis 6 Ampere, sind kompatibel zu vielen Signalgebern und vielseitig einsetzbar durch umfangreiche Zulassungen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1