News-Übersicht

Software-SPS für einfache Steuerungsaufgaben

10.08.2015

Software-Karton der Software-SPS  

Die Software-SPS macht den Windows-PC zur Steuerung

Die Software-SPS PC WORX SRT von Phoenix Contact bietet die Möglichkeit, einen beliebigen Windows-PC zu einer SPS aufzurüsten.

Die neue Version PC WORX SRT V.1.10 zeichnet sich durch eine einfache Installation und zusätzlich noch mehr Flexibilität aus. Nach der Installation der Software-SPS ist der PC in der Lage, Steuerungsbefehle auszuführen und über Protokolle wie PROFINET, Modbus/TCP und TCP/IP mit entsprechenden I/O-Stationen zu kommunizieren. Auch die serielle Anbindung verschiedener Endgeräte über RS 232, RS 485/422 ist mit der neuen Version möglich. Der integrierte Webserver erlaubt eine kostengünstige Visualisierung der Steuerungsdaten. Die neue Softwareversion nutzt HTML 5 für die Erstellung der Webseiten. Dadurch kann der Anwender seine Visualisierungsseiten jetzt auch auf mobilen Endgeräten darstellen. Die Software-SPS ist eine wirtschaftliche Lösung für einfache Automatisierungsaufgaben wie das Loggen von Daten oder das automatisierte Ausführen von kleineren Schaltaufgaben. Basis dafür sind die flexible I/O-Kommunikation und die Möglichkeit, Steuerungs-, Visualisierungs- und Programmierungsfunktionen sowie zusätzliche Windows-Anwendungen in einem Gerät zu vereinen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen