News-Übersicht

Langlebige und leistungsfähige Typ-1-Blitzstromableiter

07.07.2015

Blitzstromableiter FLASHTRAB-SEC-PLUS  

Blitzstromableiter mit SEC Technology für 5-Leiter-Netze

Die Typ-1-Blitzstromableiter FLASHTRAB SEC-PLUS von Phoenix Contact, die durch die Safe Energy Control Technology besonders langlebig und leistungsfähig sind, werden jetzt durch zwei Produktvarianten ergänzt.

Die Produktvariante FLASHTRAB SEC-PLUS 440 ist insbesondere für spezielle Industrieanwendungen mit 440/690-V-Netzen oder 400-V-Stromversorgungssystemen geeignet. Die Produkte überzeugen durch eine starke Schock- und Vibrationsfestigkeit. Diese kompakte Variante ist bis 400 A ohne eine weitere Ableitervorsicherung einsetzbar. Die Variante FLASHTRAB SEC-PLUS 350 wird im Vorzählerbereich der Haupteinspeisung oder in industriellen Anwendungen eingesetzt. Hohe Spannungsschwankungen und Blitzstrombeanspruchungen sind für den Typ-1-Ableiter kein Problem. Der gute Schutzpegel sowie ein vorsicherungsfreier Einsatz bis 315 A bieten weitere Vorteile. Beide Produktvarianten sind steckbar und können mit dem Prüfgerät für Überspannungsschutzgeräte Checkmaster 2 getestet werden. Wie alle anderen Typ-1-Ableiter der SEC-Familie sind auch die Flashtrab SEC-PLUS als Typ-2-Ableiter geprüft und zertifiziert. Die Schutzgeräte der Produktfamilie SEC wurden komplett neu entwickelt und basieren auf der Safe Energy Control Technology (SEC). Die eingesetzte Funkenstrecke verhindert sicher jeden Netzfolgestrom. Das bedeutet, die Belastung der gesamten Installation wird im Falle eines Blitzereignisses auf ein Minimum reduziert.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen