News-Übersicht

PV-Anschlustechnik hat einen Namen

25.05.2018

PV-Anschlusstechnik hat einen Namen: SUNCLIX  

PV-Anschlusstechnik hat einen Namen: SUNCLIX

Speziell für die hohen Anforderungen der Photovoltaikindustrie hat Phoenix Contact das Anschlusstechnikprogramm SUNCLIX entwickelt.

Zu den Lösungen zählen DC-Steckverbinder mit Feder- und Crimpanschluss, Sicherungsadapter zur DC-Strangabsicherung, Y-Verteiler sowie ein umfassendes Zubehörprogramm. Die DC-Steckverbinder eignen sich für Leitungen mit Querschnitten von 2,5 mm² bis 16 mm² (AWG 14-6). Die Feld- und Gerätesteckverbinder erfüllen die Schutzart IP66/68 (2 m / 24 Std.), sind nach UL6703 und IEC 62852 zertifiziert und übertragen Leistungen bis 1500 V / 65 A. Der weite Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C erlaubt den zuverlässigen Einsatz der SUNCLIX-Lösungen in allen geographischen Regionen und Anwendungsbereichen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen