News-Übersicht

Wartungsfreie Puffermodule überbrücken Ausfälle im Sekundenbereich

24.07.2017

Puffermodul QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER für Ausfälle von einigen Sekunden

Überbrücken Sie mit den neuen Puffermodulen der Produktfamilie QUINT für die Tragschiene Ausfälle im Sekundenbereich.

Das Modul QUINT BUFFER vereint elektronische Umschalteinheit und wartungsfreien Energiespeicher auf Kondensatorbasis im selben Gehäuse. Das Puffermodul als 20- und 40-A-Variante ist wartungsfrei durch Elektrolytkondensatoren. Aufgrund der kompakten Bauform sparen Sie mit dem QUINT BUFFER Platz im Schaltschrank. Durch umfangreiche Signalisierung und den weiten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C sind die Puffermodule flexibel einsetzbar. Setzen Sie sie aufgrund des Sanftanlaufs auch in Kombination mit Stromversorgungen im niedrigen Leistungsbereich ein. In Verbindung mit der Stromversorgung QUINT POWER ist mit der dynamischen Leistungsreserve SFB Technology ein schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit bis zu sechsfachem Nennstrom für 12 ms im Netzbetrieb möglich.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen