News-Übersicht

Invertierte Leiterplatten-Steckverbinder für LED-Anwendungen

07.11.2016

Invertierte Leiterplatten-Steckverbinder für LED-Anwendungen  

Für Wire-to-Wire-Anwendungen: invertierte Leiterplatten-Steckverbinder der PTSM-Serie

Phoenix Contact erweitert seine Steckverbinder-Serie PTSM um invertierte Ausführungen für Wire-to-Wire-Verbindungen.

Die weißen Leiterplatten-Steckverbinder sind im Raster 2,5 mm ausgeführt und für Ströme bis 6 A sowie Spannungen bis 320 V ausgelegt. Mit dem komfortablen Anschluss Push-in lassen sich Leiter mit Querschnitten von 0,14 mm² bis 0,5 mm² schnell und zuverlässig anschließen. Durch die kleine und flache Bauform eignet sich die PTSM-Serie besonders für LED-Anwendungen. Das Programm umfasst Anschlusslösungen für Wire-to-Board-, Board-to-Board- und Wire-to-Wire-Anwendungen. Für unterschiedliche Einsatzgebiete sind Ausführungen in schwarz und weiß erhältlich.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen