News-Übersicht

Quint DC-USV für industrielle Netzwerke

20.04.2018

QUINT DC-USV  

QUINT DC-USV für industrielle Netzwerke

Die neue unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT DC-USV kann in etablierte industrielle Netzwerke integriert werden und versorgt Ihre Anlagen auch bei Netzausfall unterbrechungsfrei weiter.

Mit der integrierten Schnittstelle für PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT oder USB kann sie flexibel und einfach in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Das Gerät ist mit allen Netzwerktechnologien jeweils in den vier Leistungsklassen 5 A, 10 A, 20 A und 40 A verfügbar.

Das intelligente Batteriemanagementsystem mit IQ-Technology sorgt für die optimale Nutzung des Energiespeichers. Die Technologie verhindert Ausfälle durch die präventive Auswertung von Betriebs- und Batteriezuständen, wie der verbleibenden Lebenserwartung des Energiespeichers (State of Health) und dem aktuellen Ladezustand des Energiespeichers (State of Charge). Dadurch wird die Planung des Batteriewechsels anhand der zu erwartenden Lebensdauer in Monaten möglich. Mit der automatischen Batterieerkennung werden angeschlossene Batterietypen automatisch erkannt. Die angepasste Ladecharakteristik maximiert die Lebensdauer Ihres Energiespeichers. Der leistungsstarke Batterielader mit bis zu 5 A sorgt für schnellstmögliche Nachladung des Energiespeichers. Er ermöglicht lange Pufferzeiten durch große Batteriekapazitäten und sichert so eine dauerhafte Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Die integrierten Schnittstellen machen Energie-Monitoring, Funktionsüberwachung, Parametrierung der Geräte und das Herunterfahren Ihrer Anlage in einen sicheren Zustand jederzeit und standortunabhängig möglich. Durch die Überwachung von Ausgangsstrom und -spannung  sowie manuelles Zu- und Abschalten der Anlage erhöht sich die Effizienz Ihres Systems. Die Kaltstartfunktion Battery-Start startet die Stromversorgung auch ohne Eingangsspannung. So sind ein Funktionstest und eine Inbetriebnahme auch ohne Netz möglich. Mit der SFB Technology, dem bis zu sechsfachen Nennstrom für 15 ms, werden Standardleitungsschutzschalter selektiv ausgelöst und parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter.  Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen sind mit einer Breite von 35 bis 47 mm sowie einer Höhe von 130 mm im Schaltschrank besonders platzsparend.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen