News-Übersicht

Safety-Relais mit Solid-State-Ausgängen

17.07.2019

Sicherheitsrelaismodul mit Halbleiterausgängen  

Sicherheitsrelaismodul mit Halbleiterausgängen

Aufgrund der nicht erweiterbaren Schaltfunktion ist das Sicherheitsrelais PSR-MC31 für alle Sicherheitsapplikationen geeignet, bei denen eine hohe Anzahl von Betriebszyklen benötigt wird.

Jeder Ausgang hat eine Schaltleistung von mehr als 2 A. Daher können auch größere Lasten, wie Hydraulikventile, betätigt werden. Eine kurze Reaktionszeit von weniger als 10 ms ermöglicht kleinere Sicherheitsabstände. Das Relais ist kompatibel zu allen gängigen Sensoren, wie elektromechanischen NOT-HALT-Schaltern, Verriegelungen, Lichtgittern aber auch Sicherheitsschaltleisten oder -matten. Aufgrund seiner geringen Grundfläche ermöglicht das Gerät eine Platzersparnis von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu klassischen Relaismodulen. Falls mehrere Module miteinander verbunden werden sollen, stellt jedes Modul einen separaten Kaskadierungseingang bereit. Außerdem kann jedes Modul entweder mit einem automatisch oder manuell überwachten Start konfiguriert werden. Dies entspricht der Norm EN ISO 13849, so wie es für Sicherheitsfunktionen mit Ganzkörperzugang gefordert wird. Durch die TÜV-Zulassung können sicherheitsgerichtete Anwendungen bis PL e oder SIL 3 realisiert werden.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen