News-Übersicht

Leistungsstarke Technik im attraktiven Design

13.07.2015

Panel-PC der Embeddedline 2-Familie  

Multitouch-fähige Panel-PCs mit leistungsstrarkem Baytrail-Prozessor

Für anspruchsvolle Aufgaben in der Prozessvisualisierung bietet Phoenix Contact jetzt Panel-PCs der Embeddedline 2-Familie.

Die neuen Geräte verbinden ansprechendes Design mit leistungsstarker Technik. Ausgestattet  mit Vier-Kern-Prozessoren der Intel Atom E3845-Serie (Baytrail) und dem Grafikprozessor Intel HD Graphics bilden sie eine leistungsfähige Plattform für Anwendungen in der Prozessvisualisierung. Die Industrie-PCs zeichnen sich durch LED-Technologie und Multitouch-Bedienung aus. Sie sind in verschiedenen Displaygrößen von 7“ bis 18,5“ erhältlich. Beim Einbau der Geräte in eine Schaltschranktür sorgt die Front in Schutzart IP65 für einen zuverlässigen Betrieb auch in staubiger, rauer Umgebung. Der geringe Stromverbrauch und das komplett lüfterlose Design sorgen für energieeffizientes, langlebiges und wartungsfreundliches Bedienen und Beobachten.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1