News-Übersicht

Netzwerkmanagement-Software

22.10.2018

FL Network Manager Software  

Die Software FL NETWORK MANAGER wurde um hilfreiche Funktionen erweitert

Die Netzwerkmanagement-Software FL NETWORK MANAGER bringt in einer neuen Version 2.0 neue, praktische Funktionen mit sich.

Neben den schon bekannten Features wie Netzwerk Scan, IP-Adressvergabe und Multiple Firmware-Update unterstützt die Software nun auch eine Multi Device Konfiguration, mit der mehrere Geräte gleichzeitig mit wenigen Klicks konfiguriert werden können. Zusätzlich wurde die Software durch SNMP Scripting erweitert. So können alle SNMP-fähigen Geräte unabhängig vom Hersteller konfiguriert und diagnostiziert werden. Die Unterstützung von SNMPv3 ermöglicht dabei eine sichere, verschlüsselte Kommunikation zwischen Ihrem Netzwerk und der Netzwerkkonfigurationssoftware. Ein weiteres Plus an Sicherheit bieten Passwortschutz und Verschlüsselung für einzelne Projekte, sodass diese nur befugten Personen zugänglich gemacht werden.

Ab Ende Oktober 2018 ist der FL Network Manager als digitaler Artikel im E-Shop verfügbar. Dies vereinfacht das Lizenzmanagement deutlich.

Für einen ersten Eindruck von der Software gibt es die Möglichkeit, eine aktuelle Version als Demo-Software herunterzuladen. Zudem stehen auf Youtube verschiedene Tutorials zum Kennenlernen der Software zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen