News-Übersicht

Schmaler Schutz für 3-Leiter-Anwendungen

14.05.2019

Schmale Überspannungsschutzgeräte in 6-mm-Baubreite  

Schmaler Überspannungscchutz für 3-Leiter-Anwendungen

Phoenix Contact ergänzt seine schmalen Überspannungsschutzgeräte für die MSR-Technik Termitrab complete mit einer maßgeschneiderten Lösung für impedanzsensible Messkreise mit mehr als zwei Signaladern.

Somit stehen Ihnen ab sofort schmale Schutzgeräte für 3-Leiter Anwendungen in 6 mm Baubreite zur Verfügung. Die Produkte gliedern sich nahtlos ins Produktportfolio der Produktfamilie TERMITRAB complete ein. Sie bieten ebenfalls Vorteile wie die Steckbarkeit und die die optionale optische Fernmeldung. Auch für eigensichere Bereiche steht Ihnen mit einem neuen, steckbaren Produkt eine Lösung zur Verfügung: Die neuen Überspannungsschutzgeräte TTC-6P-3 unterscheiden sich zu den HF-Varianten durch einen deutlich höheren Bemessungsstrom von 5 A. Typische Anwendungen für die neuen Schutzgeräte für 3-Leiter Anwendungen sind z. B. Temperaturmessungen. Aufgrund der fehlenden Widerstände in der Schutzschaltung gibt es keine Grunddämpfung. Die Messsignale werden nicht beeinflusst.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1