News-Übersicht

S7-1500 schnell anschließen

31.07.2017

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei!  

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei!

Die steuerungsspezifischen Frontadapter ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Interface-Modulen an die Steuerung SIMATIC S7-1500.

Dabei setzt der Frontadapter auf das bewährte Plug-and-Play-Konzept der Systemverkabelung. Ihre Vorteile liegen in einer schnellen Inbetriebnahme der E/A-Baugruppen, da die klassische Einzeladerverdrahtung entfällt und Sie durch Plug-and-Play die Steuerung fehlerfrei anschließen. Gleichzeitig erhalten Sie eine hohe Flexibilität durch unsere Varioface-Modulserien, denn damit lassen sich kanalspezifische Applikationen umsetzen, aber auch bis zu 32 Kanäle im Ganzen übertragen. Verschiedene Anschlusstechniken und Funktionsmodule runden dieses Systemkonzept ab.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1