News-Übersicht

Überspannungsschutz mit 4+0-Schaltung

16.07.2019

Leistungsstarker Überspannungsschutz mit 4+0 Schaltung  

Extrem schmal und leistungsstark: Der neue Typ-2-Ableiter jetzt auch als 4+0-Variante

Der weltweit schmalste Typ 2 Überspannungsableiter VALVETRAB-SEC ist nun auch mit einer 4+0-Schaltung verfügbar.

Diese Variante setzen Sie in TN-S- und IT-Stromversorgungssystemen ein. Mit der hohen Dauerspannung von 440 V AC ist das Überspannungsschutzgerät leistungsstark und bietet Ihrer Anlagen der Spannungsebene 400/690 V AC Schutz. Der neue Typ-2-Ableiter ergänzt das vorhandene Produktprogramm der SEC-Produktfamilie. Vorteilhaft ist die platzsparende Installation, da die Bauform mit 12 mm pro Pol sehr kompakt gehalten ist. Die Schutzgeräte sind steckbar konzipiert, sodass sie im Servicefall einen einfachen Austausch bieten. Ein Vertauschen der Stecker ist nicht möglich, da sie mechanisch kodiert sind. Der unterbrechungsfreie Schutz Ihrer Anlage ist aufgrund der leistungsfähigen Abtrennvorrichtung und der hochwertigen Komponenten sichergestellt. Auch die nachgelagerten Gewerke werden durch den niedrigen Schutzpegels weniger belastet.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen