Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder PTS 1,5/…CLIP von Phoenix Contact eignen sich insbesondere für den Einsatz in zweiteiligen Elektronikgehäusen.
Aufgrund ihrer marktüblichen Rastgeometrie können Sie die kompakten Steckverbinder im Raster 5,0 mm werkzeuglos mit der Gehäuseunterseite verrasten. Die Kontaktierung zur Leiterplatte erfolgt über kostenoptimierte Stiftleisten in der Gehäuseoberseite. Die zwei- bis zwölfpoligen Push-in-Steckverbinder eignen sich für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm² und sind für Ströme bis 10 A sowie Spannungen bis 400 V (IEC) ausgelegt.
"$pageName" auf