News-Übersicht

Neue Gerätesteckverbinder in M23

27.08.2017

Neue Gerätesteckverbinder in M23  

Neue Gerätesteckverbinder in M23

Phoenix Contact rundet sein Signalsteckverbinder-Programm M23 ADVANCE ab.

Die neuen Gerätesteckverbinder verfügen über eine integrierte Positioniermutter zur stufenlosen Einstellung der Abgangsrichtung. Aufgrund des verlängerten Einschraubgewindes von 10 mm können Sie die Signalsteckverbinder sicher in unterschiedliche Wandstärken montieren. Für den effizienten Leiteranschluss stehen Ihnen Stift- und Buchsen-Ausführungen mit Löt- oder Crimpanschluss zur Verfügung. Alle Ausführungen bieten eine hohe Schutzart bis IP65/67 und sind für Ströme bis 20 A sowie Spannungen bis 300 V ausgelegt.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen