News-Übersicht

Sicherheitsschaltersystem mit IO-Link

20.04.2018

Berührungsloser Sicherheitsschalter PSRswitch  

Berührungsloser Sicherheitsschalter PSRswitch

Das neue Sicherheitsschaltersystem von Phoenix Contact besteht aus einem berührungslosen, kodierten Sicherheitsschalter PSRswitch und dem Sicherheitsrelais PSRmini mit IO-Link.

Der elektronische Sicherheitsschalter wird für die sichere Schutztür- und Positionsüberwachung in Maschinen und Fertigungsanlagen eingesetzt. Der Schalter mit M12-Anschlusstechnik überzeugt durch seine kompakte Bauform und lässt sich besonders flexibel an Türen und Verdecken montieren. Aufgrund integrierter RFID-Technologie bietet er maximalen Manipulationsschutz für hohe Sicherheit. Die Sicherheitsschalter sind für den Stan-Alone-Betrieb oder die logische Reihenschaltung nach EN ISO 14119 bis PL e konfigurierbar.

In Kombination mit dem neuen Relais PSRmini PSR-MC42 können wichtige Statusinformationen über IO-Link an die Steuerung übertragen werden. Der Maschinenbetreiber erhält somit eine wirtschaftliche Komplettlösung mit neuen Diagnosemöglichkeiten für die smarte Fabrik. 


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1