News-Übersicht

Direktsteckverbinder für hohe Kontaktdichten

07.11.2016

SKEDD-Direktsteckverbinder SDDC 1,5  

Direktsteckverbinder für hohe Kontaktdichten

Phoenix Contact erweitert sein Angebot komfortabler Leiterplatten-Steckverbinder mit SKEDD-Technologie.

Mit dem doppelreihigen Direktsteckverbinder SDDC 1,5 schließen Sie zwei bis 32 Leiter einfach und zuverlässig an. Damit eignet sich die neue Serie speziell für Anwendungen mit hoher Kontaktdichte. Bei der Direktstecktechnik SKEDD verbinden Sie die Steckverbinder über durchkontaktierte Bohrlöcher direkt mit der Leiterplatte. Dies ist werkzeuglos und ohne zusätzliche Grundleiste möglich. Ihr Vorteil: Sie können auf ein Bauteil verzichten und so Ihre Gesamtprozesskosten reduzieren. Die Serie SDDC 1,5 im Raster 3,5 mm eignet sich für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² und ist für Ströme bis 8 A sowie Spannungen bis 160 V (IEC) ausgelegt.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1