Perfekt für den Aufbau von PROFINET-Netzwerken geeignet: Die neuen Switches der Varianten 2200 PN und 2300 PN
Mit neuen PROFINET-Funktionen und -Varianten für die Produktfamilie Factory Line Switch 2000 erweitert Phoenix Contact sein Angebot an Managed Switches für PROFINET-Automatisierungsanwendungen.
Die Switches in den Varianten 2200 und 2300 unterstützen nach einem Firmware-Update die PROFINET-Device-Funktionalität und PROFINET-Conformance-Class-B. Damit werden die Geräte als PROFINET-Komponenten direkt in das Engineering (PC Worx oder TIA-Portal) eingebunden und über eine Steuerung konfiguriert und diagnostiziert. Eine schnelle Diagnose von Fehlerzuständen oder Verbindungsabbrüchen zur Steuerung ist darüber hinaus aufgrund spezieller Status-LEDs mit den Varianten 2200 PN und 2300 PN direkt am Switch möglich. Für den Anwender entfällt zudem die Vorkonfiguration für einen Einsatz in PROFINET-Netzwerken, da die Geräte bereits im PROFINET-Modus ausgeliefert werden.
"$pageName" auf