News-Übersicht

Neue HMIs für Outdoor-Anwendungen

03.04.2017

Outdoor-Touch-Panel für extreme Umgebungen  

Outdoor-Touch-Panel für extreme Umgebungen

Die HMIs für Outdoor-Anwendungen mit neuer Prozessorgeneration und Glas-Film-Glas-Touch bieten Leistung und Robustheit für anspruchsvolle Applikationen.

Mit der C1D2-Zertifizierung für extreme Einsatzbedingungen bedienen und beobachten Sie Ihre Anlage in jeder Umgebung. Das Display ist dank Optical Bonding bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar, beständig gegen UV- und IR-Strahlung und auch mit Arbeitshandschuhen bedienbar. Die HMIs verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C (bzw. -32 °C bis +70 °C). Durch die Schutzart IP67 ist das Bediengerät witterungsbeständig und zusätzlich resistent gegen Umwelteinflüsse wie Salznebel, Termiten und Chemikalien. Mit dem leistungsstarken 1-GHz-Prozessor verfügen die Outdoor-Geräte über schnelle Reaktions- und Bildwechselzeiten. Die verschiedenen Display-Diagonalen von 4,3'' bis 12,1'' bieten Ihnen Flexibilität bei der Anlagenplanung. Die Schnittstellen 1 x ETH (10/100) und 2 x USB 2.0 sind standardmäßig integriert und zusätzlich können über optionale Schnittstellen, wie 1 x RS-232, 1 x RS-485 sowie 2 x CAN die Bediengeräte vielseitig vernetzt werden. Die integrierte Visualisierungs-Software Visu+ sowie das kostenfreie Visu+ Express erlauben ein einfaches Engineering der Visualisierung und ermöglichen durch verschiedene Treiber eine flexible Anbindung an diverse Fremdsysteme.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen