News-Übersicht

Prüfvorgänge servicefreundlich gestalten

18.04.2016

Prüfstecksystem für die Energietechnik  

Prüfstecksystem für die Sekundärtechnik

Mit dem Prüfsystem FAME 3 können Sie komplexe Schalthandlungen in nur einem Prüfvorgang einfach und sicher durchführen.

Das Prüfsystem wurde konzipiert für alle Mess- und Prüfaufgaben in der Netzschutztechnik für Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen. FAME 3 ergänzt das Produktprogramm der Prüfstecksysteme von Phoenix Contact und berücksichtigt die Anforderungen des Süd- und Nordamerikanischen Markts. Der automatisch voreilende Wandlerkurzschluss und das berührgeschützte Design sind besondere Kennzeichen und sorgen für höchste Sicherheit bei Ihrer Messung. Alle Schaltzustände sind dabei klar erkennbar. Der Prüfstecker mit patentiertem Drehgriff garantiert einen sicheren Prüfablauf. Mit Servicesteckern führen Sie einzelne Schalthandlungen durch. Das System ist mit der oftmals vorgeschriebenen Bolzenanschlusstechnik ausgestattet. Hiermit schließen Sie Leiter bis 10 mm² mit Ring- und Gabelkabelschuhe auf nur 8,2 mm Teilungsbreite komfortabel an. Mit der patentierten Wandbefestigung montieren Sie die Prüfsteckleiste einfach in die Schaltschrankwand. Der modulare Aufbau des FAME-Systems ermöglicht für jede Anwendung die passende Polzahl. Das Prüfstecksystem ist mit dem standardisierten Zubehör des Reihenklemmensystems CLIPLINE complete konfigurierbar und bietet damit eine hohe Flexibilität.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen