News-Übersicht

Intelligenter Überspannungsschutz für eigensichere Bereiche

07.04.2014

Intelligenter Überspannungsschutz für eigensichere Bereiche  

Intelligenter Überspannungsschutz für eigensichere Bereiche

Die neuen Ex-Varianten des sich selbst überwachenden Überspannungsschutzsystems PLUGTRAB PT-IQ wurden speziell für den eigensicheren Bereich entwickelt.

Der Überspannungsschutz kann direkt in Ex-Zone 2 installiert werden. Die eigensicheren Signalkreise können selbstverständlich bis in Ex-Zone 0 führen. Das Schutzsystem besteht aus einem Kontroller und den Schutzmodulen. Der Kontroller versorgt über Tragschienenverbinder bis zu zehn Überspannungsschutzgeräte mit Spannung und stellt den Kontakt zur mehrstufigen Sammelfernmeldung zur Verfügung. Dadurch wird der Verdrahtungsaufwand im Vergleich zu einer herkömmlichen Installation deutlich minimiert. Die intelligente Überwachung erkennt Vorschädigungen und signalisiert diese mit einem gelben Status. Vorgeschädigte Ableiter können so bei einer Wartung ausgetauscht werden, bevor es zu einem Ausfall kommt. Mit den neuen Produkten steht jetzt ein komplettes Produktportfolio an intelligenten Überspannungsschutzgeräten für die MSR- und Datentechnik zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1