News-Übersicht

I/O-System Axioline F jetzt mit SafetyBridge Technology

17.05.2016

SafetyBridge-Module des I/O-Systems Axioline F  

Axioline F unterstützt jetzt auch die SafetyBridge Technology

Mit dem I/O-System Axioline F sind Sicherheitsapplikationen nun noch einfacher und flexibler umsetzbar.

Basierend auf der bewährten SafetyBridge Technology sorgen die drei neuen SafetyBridge­-I/O-Module für die Erfassung und die Ausgabe von sicherheitsgerichteten Signalen. Die SafetyBridge Technology steht für eine netzwerkfähige Safety-Lösung ohne den Einsatz einer Sicherheitssteuerung, die über beliebige Automatisierungsnetzwerke umgesetzt werden kann. Dabei können die sicheren Module, gemischt mit nicht sicherheitsgerichteten I/Os unterhalb verschiedenster Standardsteuerungen beliebig im Netzwerk verteilt sein. Die Technologie ermöglicht eine Sicherheitsintegrität bis SILCL 3 und einen Performance Level bis PL e. Mit der kostenfreien Konfigurations-Software SAFECONF werden die Sicherheitsfunktionen per Drag-and-Drop konfiguriert.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen