News-Übersicht

19"-Rangierverteiler zur effizienten LWL-Datenübertragung

16.09.2018

19-Rangierverteiler zur effizienten LWL-Datenübertragung  

19"-Rangierverteiler zur effizienten LWL-Datenübertragung

Die neuen 19"-Rangierverteiler von Phoenix Contact vereinfachen die LWL-Verkabelung und eignen sich für die Echtzeitdatenübertragung.

Die modulare Bauweise erlaubt Ihnen vielfältige Anwendungen beispielsweise in der Energieverteilung oder in der Prozesstechnik. Die Rangierverteiler bieten in einem 19"-Modulträger auf drei Höheneinheiten Platz für vorkonfektionierte Moduleinsätze mit 6 x LC-Duplex auf 1 x Q-ODC-12. So können Sie flexibel Lösungen mit bis zu 72 LC-Duplex-Anschlüssen umsetzen oder nachträglich erweitern. Für Anwendungen, die weniger Anschlüsse benötigen, erhalten Sie alternativ vorkonfektionierte 19"-Rangierfelder mit 12 x LC-Duplex und 2 x Q-ODC-12 auf einer Höheneinheit. Alle Anschlüsse (Faserkategorie OM1) sind schnell und sicher über die Gerätefront zugänglich.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen