News-Übersicht

Überspannungsschutz für die Prozesstechnik

01.07.2015

Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ  

Intelligenter Überspannungsschutz für die MSR- und Prozesstechnik

Mit dem Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ von Phoenix Contact speziell für die MSR- und Prozesstechnik wird der Anlagenbetreiber gewarnt, noch bevor die Anlage den Schutz verliert.

Dazu wird jedes spannungsbegrenzende Bauelement in den Schutzsteckern permanent überwacht. Sollte die Leistungsgrenze aufgrund häufiger Einkopplungen erreicht sein, wird dies mit einem gelben Signal am Schutzgerät und per Fernmeldung signalisiert. Die Ableiter sind dann immer noch funktionsfähig und die Anlage ist geschützt. Der Austausch wird jedoch empfohlen, um unnötige Serviceeinsätze zu vermeiden. Für eigensichere Bereiche stehen die Schutzgeräte PLUGTRAB PT-IQ Ex zur Verfügung. Diese können in der Ex-Zone 2 installiert werden. Die eigensicheren Schutzkreise dürfen bis in die Ex-Zone 0 führen. Aufgrund der mehrstufigen Überwachung und Signalisierung weiß der Anlagenbetreiber immer, wie es um den Status der Schutzgeräte und damit dem Überspannungsschutz der Anlage steht.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen