News-Übersicht

Elektronikgehäuse für Raspberry Pi

14.01.2018

Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Minicomputer  

Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Minicomputer

Phoenix Contact bringt ein neues Gehäuse für Ihre Raspberry Pi-Minicomputer auf den Markt.

Die Serie UCS-RPI rundet die Produktfamilie universeller Elektronikgehäuse ab und schützt die Raspberry Pi-Modelle B2 und B3 zuverlässig vor mechanischen und physikalischen Einflüssen. Die Gehäuse in Schutzart IP 40 in den Baugrößen 125 mm x 87 mm und 145 mm x 125 mm erhalten Sie in den Farben Lichtgrau oder Schwarz. Die untereinander kompatiblen Seitenwände der Elektronikgehäuse sind ab Werk mit Ausbrüchen für die Standardanschlüsse der Raspberry Pi-Module versehen. Aufgrund des passenden Montagezubehörs können Sie die Gehäuse sicher auf Tischen einsetzen sowie auf die Tragschiene oder direkt an die Wand montieren.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen