Die universellen Tragschienenadapter von Phoenix Contact bieten Ihnen hohe Flexibilität auf engstem Raum.
Sie rasten die einteiligen Gehäuse schnell und einfach auf der Tragschiene ein. Für die Datenübertragung mit Kupfer- und LWL-Leitern erhalten Sie Ausführungen mit RJ45-, SC-Simplex-, LC-Duplex- und MTP-Anschlüssen. Auf 18 mm Breite bieten die Tragschienenadapter Platz für jeweils ein Anschlussmodul, eine optionale Schirmanbindung, einen Sicherungsanbaurahmen für das RJ45-Modul (Layer-1-Security) sowie für eine Klemmenmarkierung zur Beschriftung des Anschlussmoduls.
"$pageName" auf