News-Übersicht

LWL-Ethernet-Übertragung mit nur einer Faser

15.02.2016

SFP-Module mit WDM-Technologie  

Die SFP-Module ermöglichen eine Ethernet-Kommunikation mit nur einer Faser

Das Produktprogramm der SFP-Module für Managed Switches wurde nun um WDM-Varianten (Wavelength Division Multiplex) für 100 MBit/s und 1000 MBit/s erweitert.

Die Datenübertragung bei den neuen Modulen erfolgt damit nur über eine LWL-Faser. Die WDM-Technologie ermöglicht ein gleichzeitiges Senden und Empfangen, also eine bidirektionale Datenübertragung, auf einer Singlemode-Faser. Die Übertragungsqualität und Bandbreite wird dabei nicht eingeschränkt. Die Technologie kommt häufig bei rotierenden Anwendungen wie Rundtaktmaschinen oder Windkraftanlagen zum Einsatz. Switches und andere Netzwerkkomponenten lassen sich so wirtschaftlich und zuverlässig über optische Drehüberträger mit nur einer Faser anbinden.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1