News-Übersicht

Mehrstock-Gebäudeinstallationsklemmen sparen Platz

19.03.2018

Kompakte und niedrige Bauform für den Einsatz in Installationsverteilern  

Mehrstock-Gebäudeinstallationsklemmen mit 10mm² Schraubanschluss

Unsere Installationsklemmen überzeugen durch ihre kompakte und niedrige Bauform.

Bauen Sie Ihre Gebäudeinstallationen damit schnell und platzsparend auf. Neu sind die Mehrstockklemmen UTI 6, die sich für Leiter bis 10 mm² eignen. Doppelte Funktionsschächte auf jeder Etage bieten Ihnen eine zeitsparende Dreiphasenverteilung in der Klemmenleiste. Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist bei jeder Klemmeneinbaulage gut erkennbar. Alle Neutralleiter-Trennklemmen sind mit einem robusten, schraubenlosen Trennschieber für eine einfache und sichere N-Trennung ausgestattet. Dieser verrastet in den Endlagen. Die Installationsklemmen UTI mit Schraubanschluss sind kompatibel zum Installationssystem von Phoenix Contact und besitzen die Systemmerkmale des Reihenklemmensystems CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen