News-Übersicht

Neuer Security-Router mit maritimen Zulassungen

13.06.2016

Security-Appliance FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Security-Appliance mit maritimen Zulassungen

Durch hohe Sicherheit sowie geringe Störaussendung ist der Router FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M die optimale Security-Appliance für die Schiffsautomatisierung sowie für Onshore- und Offshore-Anlagen.

Das Gerät hat alle Zulassungen der wichtigen Klassifizierungsgesellschaften erhalten. Ein besonderes Beispiel für den Einsatz im Schiffsbau stellt das Erlangen des BSH-Zertifikats mit Bestehen des Kompasstests dar. Dieses Zertifikat erlaubt es, das Gerät nur wenige Zentimeter entfernt von empfindlichen Magnetregelkompassen zu installieren. Das Gerät bietet zudem einen erweiterten Betriebstemperatur­bereich von -40 °C bis +70 °C. Daher eignet sich der Router ebenfalls für den Einsatz in der rauen Umgebung von Maschinenräumen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen