News-Übersicht

Überspannungsschutz ist Pflicht nach NFPA 79 (Edition 2018)

22.10.2018

NFPA 79 (Edition 2018)  

Ready for NFPA 79 (Edition 2018) - Machen Sie Ihre Maschinen mit uns fit für die NFPA 79.

Maschinenbauer aufgepasst: Überspannungsschutz ist Pflicht für Maschinen in Teilen der USA. Machen Sie Ihre Maschine fit für den neuen NFPA 79 (2018).

Maschinen- und Anlagenbauer, die Ihre Produkte in den nordamerikanischen Markt exportieren oder in dessen Geltungsbereich in Verkehr bringen wollen, unterliegen den dortigen Gesetzen und Vorschriften. Der NFPA 79 ist der Electrical Standard for Industrial Machinery und damit eine der wichtigsten fachspezifischen Normen in Nordamerika. Mit der aktuellen Edition 2018 ist nun auch Überspannungsschutz ein Pflichtbestandteil aller Industriemaschinen. Die Norm regelt elektrische und elektronische Themen, die falsch ausgeführt, zu gefährlichen Zuständen in der Maschine führen können. Um gefährliche Situationen für Menschen an der Maschine zu vermeiden, darf eine Überspannung die Sicherheitskreise einer Maschine nicht beschädigen. Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte für die Stromversorgung so nah wie möglich an der Einspeisung. Die entsprechenden SPD-Typen wählen Sie je nach Ort der Maschine in der Installation. Die VAL-US Serie ist auf die Anforderungen abgestimmt. Als UL Listed Type 1 Geräte ist eine Installation an jedem Ort der Installation zugelassen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1