News-Übersicht

Konfektionierte M8-Datenkabel mit D-Kodierung

22.10.2018

Datenübertragung mit Ethernet und PROFINET  

M8-Datenverkabelung

Mit den neuen M8-Steckverbindern versorgen Sie durch die kompakten Abmessungen kleinste Geräte mit Ethernet und PROFINET.

Die sichere Datenübertragung erfolgt dabei durch die symmetrisch angeordneten Kontakte der D-Kodierung. Der Bauraum ist im Vergleich zu M12-Steckverbindern bis zu 30 Prozent kleiner. Mit Power-over-Ethernet versorgen Sie Feldgeräte gleichzeitig mit Daten und Energie und sparen damit zusätzlich Platz. Eine spezielle 360°-Schirmung sichert eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit und eine robuste, vibrationsbeständige Schirmanbindung.

Geeignet sind die konfektionierten M8-Steckverbinder mit D-Kodierung für 100 MBit/s CAT5. Sie sind PoE-fähig bis 4 A bei maximal 60 V. Für Bahnanwendungen stehen Ihnen Varianten mit spezieller Materialauswahl zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen