News-Übersicht

M12-Rundsteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung

21.01.2018

M12-Rundsteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung  

M12-Rundsteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Phoenix Contact hat jetzt die ersten Push-Pull-Rundsteckverbinder mit herstellerübergreifend steckkompatibler Schnellverriegelung im Programm.

Die M12-Buchsensteckverbinder für den direkten Leiterplattenanschluss erhalten Sie als einteilige Varianten für das Wellenlöten (A- oder D-kodiert), als zweiteilige Varianten für das Reflow-Löten (A-, D- oder X-kodiert) sowie als Litzenausführungen (A-, oder D-kodiert). Feldseitig wird das Programm abgerundet durch die passenden konfektionierbaren Steckverbinder in gerader oder gewinkelter Bauform. Aufgrund der Push-Pull-Schnellverriegelung verrasten die Steckverbinder schnell und sicher mit einem Klick. Ist der Steckverbinder nicht korrekt verriegelt, springt er zurück. Die Steckkompatibilität bietet weltweit hohe Verfügbarkeit und erlaubt Ihnen die einfache Erweiterung bestehender Verkabelungskonzepte. Die 360°-Schirmanbindung sichert die störungsfreie Übertragung auch unter extremen mechanischen Belastungen wie Schock oder Vibration. Damit eignen sich die Rundsteckverbinder insbesondere für Anwendungen in der Bahnindustrie.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1