News-Übersicht

Vertikaler Push-in-Anschluss für eingeschränkte Platzverhältnisse

01.04.2019

PTV Reihenklemmen  

Push-in-Reihenklemmen mit seitlichem Leiteranschluss

Neu bei Phoenix Contact ist die Reihenklemmen-Baureihe PTV mit seitlichem Leiteranschluss. Dieser sorgt unter eingeschränkten Platzverhältnissen für eine übersichtlichere Verdrahtung ohne Biegeradien.

Die Leiter- und Anschlusskennzeichnung wird besser erkennbar. Phoenix Contact bietet Ihnen in dieser Baureihe Durchgangs-, Dreileiter- und Vierleiterklemmen an. An jeder Klemme haben Sie die Möglichkeit zum Brücken und Prüfen. Weiterhin stehen Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen zur Verfügung. Alle Klemmen erhalten Sie bis zu einem Querschnitt von 4 mm². Aufgrund der werkzeuglosen Push-in-Direktstecktechnik handelt es sich bei den PTV-Reihenklemmen um einen zeitsparenden Leiteranschluss. Das Anschlussprinzip und die Leiterführung sind selbsterklärend. Reduzieren Sie Ihre Logistikkosten durch die Verwendung des CLIPLINE complete Standardzubehörs.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1