News-Übersicht

Meldesystem mit neuer Firmware und App

18.11.2016

TC Mobile I/O X200  

Kompaktes Meldemodul für Alarmierungs- und Fernwirkaufgaben

Das kompakte Meldesystem TC Mobile I/O X200 von Phoenix Contact, das speziell für Alarmierungs- und Schaltaufgaben optimiert wurde, ist ab sofort mit kostenloser App für Android und iOS noch einfacher zu handhaben.

Die Außenbeleuchtung oder eine entfernte Pumpe lassen sich beispielsweise so zeitsparend per Tastendruck schalten. Mit der App entfällt das Schreiben einer SMS und bietet so noch mehr Bedienkomfort. Das manuelle oder periodisch ausgelöste Status-Update ermöglicht einen Überblick über die Kommunikationskosten. Alarmierungen werden wie gewohnt über SMS und E-Mail versendet. So besteht auch ohne Internetverbindung eine hohe Erreichbarkeit. Mit der neuen Firmware 2.0 lassen sich per Telefonanruf die Ausgänge des Meldesystems schalten, ohne dabei Kosten zu verursachen. Dabei erkennt das Gerät den eingehenden Anruf, beantwortet diesen aber nicht. Zudem können die analogen Eingänge skaliert und mit einer Einheit versehen werden. Das Gerät wandelt automatisch das gemessene Sensorsignal in die tatsächliche Messgröße um.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen