News-Übersicht

PHOENIX CONTACT E-Mobility ist Innovator des Jahres 2019

13.05.2019

HPC-Entwickler Dirk Moseke, HPC-Projektleiter Robert Ewendt und CEO Michael Heinemann mit Dr. Wladimir Klitschko und DDW-Geschäftsführer Michael Oelmann  

HPC-Entwickler Dirk Moseke, HPC-Projektleiter Robert Ewendt und CEO Michael Heinemann mit Dr. Wladimir Klitschko und DDW-Geschäftsführer Michael Oelmann (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Seit Donnerstagabend ist es offiziell: Phoenix Contact E-Mobility ist „Innovator des Jahres 2019“.

Michael Heinemann, CEO Phoenix Contact E-Mobility, nahm den Wirtschaftspreis der „DDW – Die Deutsche Wirtschaft“ beim Festakt in Düsseldorf offiziell entgegen: „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die Jury uns ausgewählt hat. Und obendrein den Publikumspreis zu erhalten, damit haben wir nicht gerechnet.“ Insgesamt wurden 20 Unternehmen ausgezeichnet, nur drei von ihnen erhielten zusätzlich den Publikumspreis über ein Leservoting.

Überreicht wurde der Publikumspreis persönlich von Ehrenpreisträger Dr. Wladimir Klitschko. Die innovative High-Power-Charging-Technologie (HPC), die Phoenix Contact E-Mobility für seinen Schnellladestecker entwickelt hat, war für die Nominierung ausschlaggebend. „Sie haben Ihren Kunden zugehört“, hebt Laudator Armin Reins, Agenturinhaber Reinsclassen und Preisträger 2018 hervor. Ein Elektroauto in nur drei bis fünf Minuten für 100 Kilometer Reichweite mit dieser Technologie laden zu können, wird ein entscheidender Baustein für die Mobilität der Zukunft sein. Damit wird der Ladevorgang fast so kurz wie der herkömmliche Besuch an der Tankstelle.

Kern der maßgeblichen Weiterentwicklung der Ladetechnologie ist eine in Ladestecker und -leitung integrierte umwelt- und wartungsfreundliche Flüssigkühlung, die Ladeleistungen von bis zu 500 kW erlaubt. Über eine Echtzeit-Temperaturmessung wird die Kühlleistung bedarfsgerecht reguliert und eine Überhitzung sicher vermieden. Robert Ewendt, Projektleiter für den HPC-Ladestecker berichtet „Für diese Ladetechnologie und den Aufbau des Steckers haben wir quasi Grundlagenforschung betrieben. Normativ vorgegeben war nur das Steckgesicht.“


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen