News-Übersicht

Neue Rundsteckverbinder für raue Umgebungen

14.05.2019

Rundsteckverbinder der Serie PRC  

Rundsteckverbinder der Serie PRC

Phoenix Contact erweitert sein Produktprogramm IP-geschützter Rundsteckverbinder der Serie PRC.

Invertierte Kabelsteckverbinder und Kupplungen sind die Lösung für zuverlässige Kabel-zu-Kabel-Verbindungen im Gebäude-, Industrie- und Außeneinsatz. Modulare Basisgehäuse und Kontakteinsätze ermöglichen zudem erstmals gewinkelte Leiterabgänge. Die Gehäuse sind in unterschiedlichen Ausführungen für die Abgangswinkel 0°, 45° und 90° erhältlich und können je nach Applikation mit Kontakteinsätzen für Buchsen- oder Stiftkontakte bestückt werden. Die invertierten Steckverbinder und die Kontakteinsätze sind als drei- oder fünfpolige Ausführungen erhältlich und bieten eine hohe Schutzart bis IP69K. Die Rundsteckverbinder sind für Strome bis 35 A und Spannungen bis 690 V AC (III/2) ausgelegt und bis zu 75 Prozent kompakter als herkömmliche Industriesteckverbinder. Aufgrund witterungsbeständiger Materialien eignen sie sich zudem insbesondere für den Innen- und Außeneinsatz.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen