News-Übersicht

Schwere Steckverbinder online konfigurieren und bestellen

14.05.2019

HEAVYCON Online-Konfigurator  

Schwere Steckverbinder individuell online konfigurieren

In nur wenigen Schritten planen Sie mit dem HEAVYCON-Online-Konfigurator von Phoenix Contact individuelle Steckverbinder.

Der Konfigurator unterstützt Sie beim gewünschten Aufbau. Bilddarstellungen in 2D und 3D erleichtern Ihnen die Auswahl. Aus den unzähligen Kombinationsmöglichkeiten werden Ihnen automatisch zu den ausgewählten Bauteilen die passenden Komponenten vorgeschlagen. So sind für die fehlerfreie Konfiguration nur wenige Eingaben nötig. Die Bedienung erfolgt über einfache Filtermenüs und der Drag-and-Drop-Funktion intuitiv.

Zuerst wählen Sie den Steckverbindertyp aus. Für alle Anwendungen stehen Ihnen geeignete Gehäuse zur Verfügung. Je nach Anforderung erfolgt danach die Wahl der passenden festpoligen oder modularen Kontakteinsätze. Diese sind für die Übertragung von Daten, Signalen, Leistung oder Pneumatik-Anwendungen erhältlich. Die bedienerfreundliche Visualisierung erfolgt in Echtzeitdarstellung in 3D. Die komplette, konfigurierte Lösung kann in Ihr CAD-System integriert, versendet oder unmittelbar in den Warenkorb gelegt und bestellt werden. Über eine generierte Lösungs-ID ist Ihre Konfiguration jederzeit wieder aufrufbar.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen