News-Übersicht

Kompakte Rangierfelder für RJ45-Module

25.09.2017

Kompakte 19-Rangierfelder für RJ45  

Kompakte 19"-Rangierfelder für RJ45

Die neuen 19"-Rangierfelder von Phoenix Contact bieten eine hohe Packungsdichte mit bis zu 24 RJ45-Anschlussmodulen auf einer Höheneinheit.

Damit eignen sie sich für die effiziente Datenverkabelung in der Industrie- und Gebäudeautomation. Die Rangierfelder in grau oder schwarz sind für den Anschluss von 10-Gbit/s-Modulen ausgelegt. Die einzeln erhältlichen Buchsenmodule nach CAT6A können Sie ohne Spezialwerkzeug konfektionieren, einfach in den Rangierfeldern verrasten und über Beschriftungsstreifen individuell kennzeichnen.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1